Cerniere di accoppiamento angolari / svasature coniche / zinco / lucidato a specchio / FB-715 / TAKIGEN

Cerniere di accoppiamento angolari / svasature coniche / zinco / lucidato a specchio / FB-715 / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Easy to use, solid feel general purpose type.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-715

Codice componente
FB-715
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.74 €

28.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 200 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 30 Spessore piastra t(mm) 12
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 61015

Si trova sulla pagina di Cerniere di accoppiamento angolari / svasature coniche / zinco / lucidato a specchio / FB-715 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-715.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-715.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico