Cerniere di accoppiamento angolari / svasature coniche / zinco / lucidato a specchio / FB-716 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-716

Codice componente
FB-716
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.06 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 150 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 25 Spessore piastra t(mm) 10
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 61016

Si trova sulla pagina di Cerniere di accoppiamento angolari / svasature coniche / zinco / lucidato a specchio / FB-716 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-716.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-716.

Supporto tecnico