Cerniere d'angolo / svasature coniche / zinco / cromato / FB-717 / TAKIGEN (FB-717-1)

Cerniere d'angolo / svasature coniche / zinco / cromato / FB-717 / TAKIGEN FB-717-1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FB-717-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 34.43

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Spessore piastra t: 15.5 mm

Codice prodotto: 61017


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-717-1

Codice componente
FB-717-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

34.43 €

16.87 €

1 Stesso giorno

Stock

15.561017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 125 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 25 Foro di montaggio Foro passante

Si trova sulla pagina di Cerniere d'angolo / svasature coniche / zinco / cromato / FB-717 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-717-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-717-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
FB-717-2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

31.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10.561018

Supporto tecnico