Cerniere piatte / svasature coniche / cuscinetto a sfere reggispinta / alluminio estruso / B-214 / TAKIGEN (B-214-0)

Cerniere piatte / svasature coniche / cuscinetto a sfere reggispinta / alluminio estruso / B-214 / TAKIGEN B-214-0
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-214-0

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 103.61

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 102 mm

Larghezza W: 100 mm

Spessore piastra t: 3 mm

Diametro albero φD: 6 mm

Codice prodotto: 13112


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-214-0

Codice componente
B-214-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

103.61 €

1 Disponibile 6 giorni 101021003613112

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Alluminio anodizzato Foro di montaggio Foro passante

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / cuscinetto a sfere reggispinta / alluminio estruso / B-214 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-214-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-214-0.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-214-3
B-214-4
B-214-5
B-214-7
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

96.37 €

1 Disponibile 6 giorni 101006034.513113

81.15 €

1 Disponibile 7 giorni 1065502.5313114

81.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1050502.5313115

76.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1040322.5313116

Supporto tecnico