cerniera acciaio inox aperta 150° 4-assi , B-1405

cerniera acciaio inox aperta 150° 4-assi , B-1405
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· The door which can not be fitted with conventional single shaft hinges may protrude

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1405

Codice componente
B-1405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

100.90 €

46.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 87 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Lucidatura elettrolitica Larghezza W(mm) 60 Spessore piastra t(mm) 3.5
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 12702

Si trova sulla pagina di cerniera acciaio inox aperta 150° 4-assi , B-1405, il codice articolo è il seguente: B-1405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1405.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico