Perno della cerniera / acciaio inox / B-1980 / TAKIGEN (B-1980-3)

Perno della cerniera / acciaio inox / B-1980 / TAKIGEN B-1980-3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-1980-3

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 10.33

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 70 mm

Larghezza W: 12 mm

Diametro albero φD: 5 mm

Codice prodotto: 10855


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1980-3

Codice componente
B-1980-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

10.33 €

1 6 giorni 107012510855

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Finitura superficie Tessuto

Si trova sulla pagina di Perno della cerniera / acciaio inox / B-1980 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1980-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1980-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-1980-1
B-1980-2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

16.99 €

1 6 giorni 1010616810853

12.65 €

1 6 giorni 108414610854

Supporto tecnico