Cerniere a pressione / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio inox / B-1528-A / TAKIGEN

Cerniere a pressione / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio inox / B-1528-A / TAKIGEN
[Caratteristiche] Può essere piegato e utilizzato a seconda della struttura e dell'applicazione del pannello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1528-A-1
B-1528-A-2
B-1528-A-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

8.42 €

1 6 giorni 1065602512988

13.54 €

1 6 giorni 10851003612989

18.38 €

1 6 giorni 10113803812990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Carico di tensione Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Tessuto Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra Foro di montaggio NA

Supporto tecnico