Perno della cerniera / acciaio inox / B-1970 / TAKIGEN (B-1970-1)

Perno della cerniera / acciaio inox / B-1970 / TAKIGEN B-1970-1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-1970-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 17.43

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 94 mm

Larghezza W: 16 mm

Diametro albero φD: 8 mm

Codice prodotto: 10849


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1970-1

Codice componente
B-1970-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

17.43 €

1 Disponibile 6 giorni 109416810849

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Finitura superficie Tessuto

Si trova sulla pagina di Perno della cerniera / acciaio inox / B-1970 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1970-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1970-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-1970-0
B-1970-2
B-1970-3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

23.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10102181010848

13.20 €

1 Stesso giorno

Stock

108214610850

11.34 €

1 6 giorni 107512510851

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico