Perno della cerniera / acciaio inox / B-1097 / TAKIGEN

Perno della cerniera / acciaio inox / B-1097 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Special type
· Surface finish: Fabric

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1097-0
B-1097-3
B-1097-4
B-1097-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

18.88 €

1 Disponibile 6 giorni 101021810697

8.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10751210700

15.27 €

1 Disponibile 6 giorni 10941411601

8.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10601211602

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Finitura superficie Tessuto

Supporto tecnico