Cerniere a pressione / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio inox / B-1527-B / TAKIGEN (B-1527-B-3)

Cerniere a pressione / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio inox / B-1527-B / TAKIGEN B-1527-B-3
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-1527-B-3

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 14.97

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 100 mm

Larghezza W: 80 mm

Diametro albero φD: 8 mm

Codice prodotto: 12987


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1527-B-3

Codice componente
B-1527-B-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

14.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1010080812987

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Carico di tensione Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Tessuto Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra t(mm) 3
Foro di montaggio NA

Si trova sulla pagina di Cerniere a pressione / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio inox / B-1527-B / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1527-B-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1527-B-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-1527-B-2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

14.10 €

1 6 giorni 1085100612986

Supporto tecnico