L-sagoma cerniera incassata acciaio inox, tipo 1, B-1534

L-sagoma cerniera incassata acciaio inox, tipo 1, B-1534
[Caratteristiche] Utilizzato per pannelli di distribuzione dell'energia, contatori, apparecchiature di comunicazione, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1534-2

Codice componente
B-1534-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.70 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 40 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 17 Spessore piastra t(mm) 2
Diametro albero φD(mm) 5 Foro di montaggio NA Codice prodotto 12844

Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera incassata acciaio inox, tipo 1, B-1534, il codice articolo è il seguente: B-1534-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1534-2.

Supporto tecnico