U-sagoma cerniera incassata acciaio inox B-1540

U-sagoma cerniera incassata acciaio inox B-1540
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1540-1
B-1540-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

9.59 €

1 5 giorni 106018.5212994

18.38 €

1 6 giorni 107022.5312995

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Tessuto
Diametro albero φD(mm) 5 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico