Cerniere di accoppiamento angolari / svasature coniche / acciaio inox / lucidato a specchio / FB-1716 / TAKIGEN (Codici componente - Download CAD)

Cerniere di accoppiamento angolari / svasature coniche / acciaio inox / lucidato a specchio / FB-1716 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· General-purpose type with ease of use and sophistication.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-1716

Codice componente
FB-1716
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.33 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 150 Finitura superficie Superficie lucidata a specchio
Larghezza W(mm) 25 Spessore piastra t(mm) 10 Diametro albero φD(mm) 10
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 61201

Si trova sulla pagina di Cerniere di accoppiamento angolari / svasature coniche / acciaio inox / lucidato a specchio / FB-1716 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-1716.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-1716.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico