Cerniere d'angolo / svasature coniche / acciaio inox / lucidato a specchio / FB-1718 / TAKIGEN (Codici componente - Download CAD)

Cerniere d'angolo / svasature coniche / acciaio inox / lucidato a specchio / FB-1718 / TAKIGEN
[Features]
· Easy to use, solid feel general purpose type.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-1718

Codice componente
FB-1718
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

99.05 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100 Finitura superficie Superficie lucidata a specchio
Larghezza W(mm) 25 Spessore piastra t(mm) 10 Diametro albero φD(mm) 10
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 61112

Si trova sulla pagina di Cerniere d'angolo / svasature coniche / acciaio inox / lucidato a specchio / FB-1718 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-1718.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-1718.

Supporto tecnico