Cerniere a molla / apertura / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1146 / TAKIGEN

Cerniere a molla / apertura / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1146 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
B-1046 strong spring pressure type. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1146-1
B-1146-2
B-1146-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

14.80 €

1 6 giorni 1010050211282

12.70 €

1 6 giorni 108050211283

7.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060401.511284

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo
Diametro albero φD(mm) 5 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico