Cerniere a molla / apertura / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1246 / TAKIGEN

Cerniere a molla / apertura / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1246 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
Suitable for frequent use because the durability of the spring is excellent. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1246-1
B-1246-2
B-1246-3
B-1246-4
B-1246-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

25.23 €

1 6 giorni 10170502813257

16.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100502813258

12.93 €

1 6 giorni 1066381.54.513261

11.20 €

1 6 giorni 1048321.54.513262

8.62 €

1 6 giorni 1032321.24.513263

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico