Cerniera INOX scorrevole B-1864

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1864-1-L
B-1864-1-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo invertito Codice prodotto

62.39 €

1 6 giorni Con apertura a sinistra11854

62.39 €

1 Disponibile 6 giorni Con apertura a destra12445

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 118 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 133 Spessore piastra t(mm) 2.5
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico