Cerniere a torsione / filettatura interna / funzione di smorzamento / acciaio inox / rettifica fine / B-1999-D / TAKIGEN

Cerniere a torsione / filettatura interna / funzione di smorzamento / acciaio inox / rettifica fine / B-1999-D / TAKIGEN
[Features]
· Damper mechanism is incorporated with B-1999.
· Weight of the door is reduced by the spring force of the torsion arm, and the built-in damper controls the operating speed in the closing direction.
· Prevents sharp lid closure and the resulting shock.
· Ideal for casings with a structure where gas dampers can not be used

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1999-D-1
B-1999-D-2
B-1999-D-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia max.
(cN·m)
Codice prodotto

558.99 €

1 6 giorni 529013163

558.99 €

1 6 giorni 421013164

558.99 €

1 6 giorni 333013165

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 626 Finitura superficie Finitura Hairline
Larghezza W(mm) 50 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico