Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1099-0 |
B-1099-1 |
B-1099-2 |
B-1099-4 |
B-1099-5 |
B-1099-6 |
B-1099-7 |
B-1099-8 |
B-1099-9 |
B-1099-11 |
B-1099-12 |
B-1099-13 |
B-1099-14 |
B-1099-15 |
B-1099-16 |
B-1099-17 |
B-1099-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Diametro esterno D1 (φ) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 113 | φ10 | 10705 | |
3.82 € 2.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 113 | φ8 | 10706 | |
3.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 90 | φ6 | 10707 | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 100 | φ10 | 11605 | |
4.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 100 | φ8 | 11606 | |
3.55 € 1.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 113 | φ6 | 11607 | |
3.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 100 | φ6 | 11608 | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 85 | φ6 | 11609 | |
3.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 70 | φ6 | 11610 | |
3.04 € 2.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | φ6 | 11612 | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 55 | φ6 | 11613 | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 85 | φ5 | 11614 | |
2.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | φ5 | 11615 | ||
2.25 € 1.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | φ5 | 11616 | ||
2.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 55 | φ5 | 11617 | |
2.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | φ5 | 11618 | |
2.09 € 1.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | φ5 | 11619 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Finitura superficie | Tessuto |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Diametro esterno D1(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali