Cerniere a coppia / Resistenza regolabile / acciaio inox / B-1109 / TAKIGEN

Cerniere a coppia / Resistenza regolabile / acciaio inox / B-1109 / TAKIGEN
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Since there is no metal friction, metal powder / noise is not generated.
Hinge torque is not really affected by environment temperature. Initial setting torque can be held for many years.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1109-0
B-1109-1
B-1109-2
B-1109-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

34.52 €

1 6 giorni 1090822.511902

13.69 €

1 6 giorni 105044211805

10.02 €

1 6 giorni 1040371.211806

7.26 €

1 Stesso giorno

Stock

1030351.211807

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico