Cerniere piatte / svasature coniche / asimmetriche, rotonde su un lato / laminate / acciaio inox, resistenti all'acqua di mare / lucidatura a tamburo / B-1225 / TAKIGEN

Cerniere piatte / svasature coniche / asimmetriche, rotonde su un lato / laminate / acciaio inox, resistenti all'acqua di mare / lucidatura a tamburo / B-1225 / TAKIGEN
[Features]
· Stainless steel excellent in corrosion resistance SUS316 is used for blades.
· Stainless steel marine hinge installation B-1227, B-1228, and plastic marine hinge BP-19-1-2 are compatible

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1225

Codice componente
B-1225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

11.64 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 40
Finitura superficie Lucidatura gambo Larghezza W(mm) 67.5 Spessore piastra t(mm) 2
Diametro albero φD(mm) 5 Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 11509

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / asimmetriche, rotonde su un lato / laminate / acciaio inox, resistenti all'acqua di mare / lucidatura a tamburo / B-1225 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1225.

Supporto tecnico