Cerniere piatte / non forate / asimmetriche, rotonde su entrambi i lati / laminate / acciaio inox / lucidate a panno / B-1031 / TAKIGEN

Cerniere piatte / non forate / asimmetriche, rotonde su entrambi i lati / laminate / acciaio inox / lucidate a panno / B-1031 / TAKIGEN
  • In Offerta
[Features]
· It is made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1031-1
B-1031-2
B-1031-11
B-1031-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Foro Diametro albero φD
(mm)
Foro di montaggio Codice prodotto

14.13 €

1 6 giorni 501902.5NA5NA11473

8.24 €

4.45 €

1 Stesso giorno

Stock

401352NA4NA11474

15.45 €

1 6 giorni 501902.5Disponibile5Foro passante11475

11.05 €

1 6 giorni 401352Disponibile4Foro passante11476

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Superficie lucidata a specchio

Supporto tecnico