Cerniere per porte / svasature coniche / acciaio inox / FB-1755 / TAKIGEN

Cerniere per porte / svasature coniche / acciaio inox / FB-1755 / TAKIGEN
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Ideal for use in places where there may be damage from salt and chemical storage equipment.
· Demonstrates tough property even when the door is opened and closed violently.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-1755-1
FB-1755-2
FB-1755-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza offset Codice prodotto

111.85 €

1 6 giorni 10061064

116.91 €

1 6 giorni 102061065

116.91 €

1 6 giorni 103061066

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 68 Finitura superficie Finitura Hairline
Larghezza W(mm) 150 Spessore piastra t(mm) 5 Diametro albero φD(mm) 6
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico