Cerniere ad alette per porte / smontabili / laminate / acciaio inox / lucidate elettroliticamente / FB-1880 / TAKIGEN

Cerniere ad alette per porte / smontabili / laminate / acciaio inox / lucidate elettroliticamente / FB-1880 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Curled part is welded.
· Since the resin color is incorporated in the curled part, rotation is very smooth.
· Because it uses a stainless steel U nut, pins are not lost and can be reassigned.
· Ideal for medium size / small doors.
· Right-and-left type (pin recombination)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-1880-1
FB-1880-2A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Fori per fissaggio Codice prodotto

99.71 €

1 6 giorni Per veicoli con portiere ad ala di gabbiano2 fori61116

92.12 €

1 Disponibile 6 giorni Per furgoni4 fori61120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 144 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Lucidatura elettrolitica Larghezza W(mm) 260 Spessore piastra t(mm) 4
Diametro albero φD(mm) 12 Foro di montaggio Foro passante

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico