Cerniere a bandiera / teste svasate coniche / acciaio inox / lucido / B-1519 / TAKIGEN

Cerniere a bandiera / teste svasate coniche / acciaio inox / lucido / B-1519 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. fluoropolymer coating is applied to the shaft part for smooth movement.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1519-0-L
B-1519-0-R
B-1519-1-L
B-1519-1-R
B-1519-2-L
B-1519-2-R
B-1519N-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Tipo invertito Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

29.74 €

1 6 giorni 10152110Con apertura a sinistra41212700

29.74 €

1 6 giorni 10152110Con apertura a destra41212713

14.97 €

1 5 giorni 10127100Con apertura a sinistra31210834

12.50 €

1 Stesso giorno

Stock

10127100Con apertura a destra31210835

13.96 €

1 6 giorni 10103100Con apertura a sinistra31010836

13.96 €

1 6 giorni 10103100Con apertura a destra31010837

5.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

107770Tipo combinato destra/sinistra2.5613099

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Tipo a bandiera Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Finitura Hairline Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico