Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio inox / B-1565 / TAKIGEN

Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio inox / B-1565 / TAKIGEN
  • In Offerta
[Features]
· Since there are many divisions, there is little deflection

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1565

Codice componente
B-1565
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

12.50 €

6.63 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 65
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 56
Spessore piastra t(mm) 3 Diametro albero φD(mm) 6 Foro di montaggio Foro passante su un lato
Codice prodotto 12858

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio inox / B-1565 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1565.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1565.

Supporto tecnico