Nastri piatti a cerniera / non perforati / laminati / acciaio inox / grezzi / B-1808 / TAKIGEN

Nastri piatti a cerniera / non perforati / laminati / acciaio inox / grezzi / B-1808 / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Cerniera lunga per macchine edili, veicoli appositamente attrezzati, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1808-11
B-1808-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

62.57 €

35.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10011649

54.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7011650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniere lunghe in alluminio Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1000
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Tessuto Spessore piastra t(mm) 2
Diametro albero φD(mm) 6 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico