Cerniera INOX quattro assi, per porte interne, B-1404

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1404-A-3
B-1404-B-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
Codice prodotto

28.65 €

1 6 giorni 1057.811528

31.59 €

1 6 giorni 1066.411529

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 42 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Lucidatura gambo Spessore piastra t(mm) 1.5 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico