Cerniere angolari / svasature coniche / smontabili / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1066-P / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1066-1P
B-1066-2P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

21.27 €

9.78 €

1 Stesso giorno

Stock

108014.5612443

16.18 €

1 6 giorni 106013512444

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Con giunto semplice rimovibile Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Lucidatura gambo Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra t(mm) 3
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico