cerniera INOX tipo quadrato incasso per uso pesante, B-1113

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1113-3

Codice componente
B-1113-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.62 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 82 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Lucidatura gambo Larghezza W(mm) 28 Spessore piastra t(mm) 3
Diametro albero φD(mm) 6 Foro di montaggio NA Codice prodotto 10740

Si trova sulla pagina di cerniera INOX tipo quadrato incasso per uso pesante, B-1113, il codice articolo è il seguente: B-1113-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1113-3.

Supporto tecnico