Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1064-1 |
B-1064-2 |
B-1064-3 |
B-1064-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 100 | 6 | 8 | 13046 | |
49.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75 | 75 | 6 | 8 | 13047 | ||
40.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 65 | 5 | 6 | 13048 | ||
31.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 50 | 5 | 6 | 13049 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali