Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1550-1 |
B-1550-2 |
B-1550-3 |
B-1550-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.05 € | 1 | 6 giorni | 100 | 160 | 8 | 12851 | ||
29.38 € | 1 | 6 giorni | 90 | 150 | 8 | 12852 | ||
23.51 € | 1 | 6 giorni | 80 | 142 | 7 | 12853 | ||
21.32 € | 1 | 6 giorni | 75 | 130 | 7 | 12854 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Tessuto | Spessore piastra t(mm) | 4 | Foro di montaggio | NA |
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali