Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1063-1 |
B-1063-2 |
B-1063-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Foro di montaggio | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.46 € | 1 | 6 giorni | - | 80 | 35.5 | 4.5 | 8 | NA | 10159 | ||
31.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 41 | 3 | 6 | NA | 10160 | ||
13.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 55 | 33.5 | 3 | 6 | Foro passante su un lato | 10161 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Tessuto |
---|
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali