Nastri piatti a cerniera / non perforati / laminati / acciaio inox / lisci / B-1806 / TAKIGEN (Codici componente - Download CAD)

Nastri piatti a cerniera / non perforati / laminati / acciaio inox / lisci / B-1806 / TAKIGEN
[Caratteristiche] Per autopompe, veicoli appositamente attrezzati, ecc. [Materiale] Realizzato in lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. (SUS304)).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1806-1

Codice componente
B-1806-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.14 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniere lunghe in alluminio Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1200
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 60
Spessore piastra t(mm) 3 Diametro albero φD(mm) 6 Foro di montaggio NA
Codice prodotto 11647

Si trova sulla pagina di Nastri piatti a cerniera / non perforati / laminati / acciaio inox / lisci / B-1806 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1806-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1806-1.

Supporto tecnico