Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / smontabili / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1048 / TAKIGEN

Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / smontabili / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1048 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Standard type
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Mirror surface buffing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1048-1
B-1048-2
B-1048-3
B-1048-4
B-1048-6
B-1048-7
B-1048-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

18.67 €

1 5 giorni 10651853610645

9.15 €

1 6 giorni 10511282510646

7.53 €

1 6 giorni -50922510647

3.13 €

1 Disponibile 6 giorni -20901310648

7.10 €

1 6 giorni -60522510650

3.42 €

1 Disponibile 6 giorni -30451.5310651

3.72 €

1 Disponibile 6 giorni -36232510652

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Superficie lucidata a specchio Foro di montaggio NA

Supporto tecnico