Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.05 € | 1 | 6 giorni | - | 1000 | 32 | 1.5 | 3.5 | 10580 | ||
28.98 € 17.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 900 | 32 | 1.5 | 3.5 | 10581 | |
27.05 € 17.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 850 | 32 | 1.5 | 3.5 | 10582 | |
31.92 € | 1 | 6 giorni | - | 750 | 32 | 1.5 | 3.5 | 10583 | ||
26.84 € | 1 | 6 giorni | - | 600 | 32 | 1.5 | 3.5 | 10584 | ||
21.51 € | 1 | 6 giorni | - | 450 | 32 | 1.5 | 3.5 | 10585 | ||
13.20 € 7.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 350 | 32 | 1.5 | 3.5 | 10586 | ||
11.55 € 6.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 300 | 32 | 1.5 | 3.5 | 10587 | |
61.27 € 34.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1800 | 50 | 1.5 | 3.5 | 10588 | |
48.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.5 | 10589 | ||
71.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1000 | 50 | 2 | 5 | 10590 | |
31.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1800 | 38 | 0.8 | 2.6 | 10591 | |
77.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1800 | 38 | 1.5 | 3.5 | 10592 | ||
19.07 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1000 | 38 | 0.8 | 2.6 | 10593 | ||
31.58 € 18.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1000 | 38 | 1.5 | 3.5 | 10594 | |
41.33 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 1800 | 32 | 0.8 | 2.6 | 10595 | |
22.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1000 | 32 | 0.8 | 2.6 | 10596 | ||
11.32 € 6.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 600 | 32 | 0.8 | 2.6 | 10597 | ||
8.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 32 | 0.8 | 2.6 | 10598 | ||
38.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1800 | 25 | 0.8 | 2.6 | 10599 | ||
10.65 € 6.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 600 | 25 | 0.8 | 2.6 | 10601 | |
8.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 300 | 25 | 0.8 | 2.6 | 10602 | ||
13.23 € | 1 | 6 giorni | - | 250 | 32 | 1.5 | 3.5 | 10603 | ||
11.78 € | 1 | 5 giorni | - | 200 | 32 | 1.5 | 3.5 | 10604 | ||
10.63 € | 1 | 6 giorni | - | 150 | 32 | 1.5 | 3.5 | 10605 | ||
10.05 € | 1 | 5 giorni | - | 120 | 32 | 1.5 | 3.5 | 10606 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniere lunghe in alluminio | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio | Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali