Nastri piatti a cerniera / non perforati / laminati / acciaio inox / B-20257 / TAKIGEN

Nastri piatti a cerniera / non perforati / laminati / acciaio inox / B-20257 / TAKIGEN
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-20257-C1
B-20257-C2
B-20257-C3
B-20257-C4
B-20257-C5
B-20257-C6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Con intaglio L2 Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

98.91 €

1 10 giorni 19150.8211134

98.91 €

1 10 giorni 27151311135

98.91 €

1 10 giorni 32151.2311136

133.76 €

1 10 giorni 38151.5311137

133.76 €

1 10 giorni 51151.5511138

133.76 €

1 10 giorni 51501.5511139

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniere lunghe in alluminio Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1829
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Tessuto Foro di montaggio NA

Supporto tecnico