Nastri piatti a cerniera / non perforati / laminati / acciaio inossidabile / lisci / B-35829 / TAKIGEN

Nastri piatti a cerniera / non perforati / laminati / acciaio inossidabile / lisci / B-35829 / TAKIGEN
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-35829-16C
B-35829-18C
B-35829-20C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

157.32 €

1 10 giorni 5111169

164.49 €

1 10 giorni 7611170

169.61 €

1 10 giorni 10211171

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniere lunghe in alluminio Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2133
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Tessuto Spessore piastra t(mm) 2
Diametro albero φD(mm) 6 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico