Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio inox / B-35831 / TAKIGEN (Codici componente - Download CAD)

Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio inox / B-35831 / TAKIGEN
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-35831-6C

Codice componente
B-35831-6C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

248.46 €

1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniere lunghe in alluminio Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2133
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 102
Spessore piastra t(mm) 3 Diametro albero φD(mm) 10 Foro di montaggio NA
Codice prodotto 11178

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio inox / B-35831 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-35831-6C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-35831-6C.

Supporto tecnico