Cerniere ad alette per porte / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1803 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1803-1
B-1803-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
Codice prodotto

35.98 €

1 6 giorni 1014012733

39.65 €

1 6 giorni 1015012735

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 72
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Superficie lucidata a specchio Spessore piastra t(mm) 4
Diametro albero φD(mm) 10 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico