cerniera INOX, B-1562-2

cerniera INOX, B-1562-2
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Length L (mm): 65
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric
· Width W (mm): 81.5
· Plate thickness t (mm): 3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1562-2

Codice componente
B-1562-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.69 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 65 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 81.5 Spessore piastra t(mm) 3
Diametro albero φD(mm) 6 Foro di montaggio NA Codice prodotto 13002

Si trova sulla pagina di cerniera INOX, B-1562-2, il codice articolo è il seguente: B-1562-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1562-2.

Supporto tecnico