Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1508-A-1 |
B-1508-A-2 |
B-1508-A-3 |
B-1508-A-4 |
B-1508-A-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 181 | 3 | 6 | 10829 | ||
11.93 € 5.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 126 | 3 | 6 | 10830 | ||
6.54 € 3.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 104 | 2 | 4 | 10831 | ||
5.63 € 3.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 38 | 98 | 2 | 4 | 10832 | ||
5.18 € 2.95 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 90 | 2 | 4 | 10833 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Tessuto | Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali