Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-846-1
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 100 | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 70 | Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 12761 |
Si trova sulla pagina di Cerniere a scatto / svasature coniche / rullate / 180°, 115° / acciaio / zincato / B-846 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-846-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-846-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali