Cerniere ad angolo / filettatura interna fori lunghi / zinco pressofuso / FB-614 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-614-2
FB-614-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

50.04 €

28.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

661013

60.92 €

1 6 giorni 1261014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 145 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 28 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico