Cerniere a molla / chiusura / acciaio / zincocromato / B-128 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-128

Codice componente
B-128
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

7.53 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 56 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 51 Spessore piastra t(mm) 1.6 Foro di montaggio Foro passante
Codice prodotto 11905

Si trova sulla pagina di Cerniere a molla / chiusura / acciaio / zincocromato / B-128 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-128.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-128.

Supporto tecnico