Cerniera a scorrimento B-864

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-864-1-L
B-864-1-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo invertito Codice prodotto

43.51 €

1 6 giorni 10Con apertura a sinistra11813

43.51 €

1 6 giorni 10Con apertura a destra12438

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 118 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 133 Spessore piastra t(mm) 2.5 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico