Cerniera a coppia grezza / -69° +206° / zinco pressofuso / verniciato a fuoco / B-879-0H / TAKIGEN

Cerniera a coppia grezza / -69° +206° / zinco pressofuso / verniciato a fuoco / B-879-0H / TAKIGEN
Dedicated holder for B-879BP-879.

[Features]
· Inside the hinge B-879-0, 2 pieces can be combined.
· Various settings can be done, like reciprocating damper type, one direction damper type, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-879-0H

Codice componente
B-879-0H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.52 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 130 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Finitura verniciata a forno Larghezza W(mm) 70 Spessore piastra t(mm) 8
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 13267

Si trova sulla pagina di Cerniera a coppia grezza / -69° +206° / zinco pressofuso / verniciato a fuoco / B-879-0H / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-879-0H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-879-0H.

Supporto tecnico