Cerniere piatte / svasature coniche / smontabili / boccola in plastica / alluminio estruso / B-500 / TAKIGEN

Cerniere piatte / svasature coniche / smontabili / boccola in plastica / alluminio estruso / B-500 / TAKIGEN
Resin bush suppresses particle generation.

[Features]
· Using resin bush reduces particle generation.
· Made from aluminum and lightweight.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Shaft is made of stainless steel.
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-500-2-SILVER

Codice componente
B-500-2-SILVER
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

9.41 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 63
Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Alluminio anodizzato Larghezza W(mm) 62
Spessore piastra t(mm) 3.5 Passo foro(mm) 42 Ghiera Argento
Diametro albero φD(mm) 5 Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 13169

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / smontabili / boccola in plastica / alluminio estruso / B-500 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-500-2-SILVER.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-500-2-SILVER.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico