Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / POM / alluminio / argento metallizzato / B-267-2 / TAKIGEN

Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / POM / alluminio / argento metallizzato / B-267-2 / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For clean room use, B-67-2 resin bushing was installed in the sliding part.
· For installation B-67-2 is compatible.
· POM (polyacetal) sliding grade is used for the resin bushing.
· Hinge pin SUS303 is used.
· Right type/left type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-267-2-L
B-267-2-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo invertito Codice prodotto

13.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con apertura a sinistra13012

13.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con apertura a destra13013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75
Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Finitura verniciata a forno Larghezza W(mm) 70
Spessore piastra t(mm) 3.5 Diametro albero φD(mm) 6 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico