Cerniere piatte / svasature coniche / smontabili / boccola in plastica / alluminio estruso / B-78-B / TAKIGEN

Cerniere piatte / svasature coniche / smontabili / boccola in plastica / alluminio estruso / B-78-B / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Resin hinge suppresses particle generation.

[Features]
· Has the same mounting pitch as B-78-A.
· Resin bush is used for the shaft part, so generation of particles is reduced.
· Made from aluminum and lightweight.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Shaft is made of stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-78-B-11
B-78-B-12
B-78-B-13
B-78-B-14
B-78-B-15
B-78-B-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

8.17 €

1 5 giorni 1040352.513289

8.45 €

1 6 giorni 1050352.513290

9.86 €

5.32 €

1 Stesso giorno

Stock

106550313291

10.08 €

6.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

107550313292

13.44 €

9.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1090603.513293

12.08 €

1 6 giorni 10100603.513294

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Alluminio anodizzato Diametro albero φD(mm) 5 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico